Filtro de producto
Su selección resultó en 9 aciertos
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Carrera s [en]:
0,063 en
Más detalles
Muelle suave
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 en
l1 -0,08: 0,433 en
l2 : 0,157 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,047 en
Carrera s: 0,063 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,081 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Carrera s [en]:
0,063 en
Más detalles
Muelle estándar
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 en
l1 -0,08: 0,433 en
l2 : 0,157 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,047 en
Carrera s: 0,063 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,088 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Carrera s [en]:
0,063 en
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 en
l1 -0,08: 0,433 en
l2 : 0,157 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,047 en
Carrera s: 0,063 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,095 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Carrera s [en]:
0,079 en
Más detalles
Muelle suave
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 en
l1 -0,08: 0,433 en
l2 : 0,295 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,047 en
Carrera s: 0,079 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,081 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Carrera s [en]:
0,079 en
Más detalles
Muelle estándar
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 en
l1 -0,08: 0,433 en
l2 : 0,295 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,047 en
Carrera s: 0,079 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,092 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Carrera s [en]:
0,079 en
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 en
l1 -0,08: 0,433 en
l2 : 0,295 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,047 en
Carrera s: 0,079 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,1 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Carrera s [en]:
0,126 en
Más detalles
Muelle suave
d1 : 5/8 en
d2 : 1/4-20
Presión F máx.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,409 en
l1 -0,08: 0,669 en
l2 : 0,453 en
l3 : 0,295 en
l4 : 0,067 en
Carrera s: 0,126 en
Alojamiento D H8: 5/8 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,369 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Carrera s [en]:
0,126 en
Más detalles
Muelle estándar
d1 : 5/8 en
d2 : 1/4-20
Presión F máx.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,409 en
l1 -0,08: 0,669 en
l2 : 0,453 en
l3 : 0,295 en
l4 : 0,067 en
Carrera s: 0,126 en
Alojamiento D H8: 5/8 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,319 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Carrera s [en]:
0,126 en
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 5/8 en
d2 : 1/4-20
Presión F máx.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,409 en
l1 -0,08: 0,669 en
l2 : 0,453 en
l3 : 0,295 en
l4 : 0,067 en
Carrera s: 0,126 en
Alojamiento D H8: 5/8 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
Peso: 0,342 oz
show article view
Material
Cuerpo
Arandela roscada
Muelle
Acero inoxidable
Acero, pavonado
Acero, cincado por galvanización
Notas
Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos d1 : 10 mm
herramienta de montaje
d1 : 10 mm
Peso: 49 g
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos d1 : 16 mm
herramienta de montaje
d1 : 16 mm
Peso: 105 g
Características
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización
Montaje
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de x para piezas a mecanizar:
x = d2 /2 - s
Instalación mediante presión.
Ficha técnica EH 2B150. Posicionadores Laterales – lisos, no herméticos, con rosca hembra - PULGADAS
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.