2B150.0041 - Posicionador Lateral
lisos, no herméticos - PULGADAS

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Este artículo 2B150.0041 - Posicionador Lateral lisos, no herméticos - PULGADAS / Muelle estándar (d1: 5/8 en, d2: 0,393 en, Presión F máx.1: ~ 34 lb) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les lisos, no herméticos - PULGADAS (EH 2B150.)

Ma­te­rial
Vás­ta­go
d1 [en]
d2 [en]
Pre­sión F - máx.1) ~ [lb]
Ca­rre­ra s [en]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Aluminio
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [en]:
5/8 en
d2 [en]:
0,393 en
Pre­sión F máx.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Ca­rre­ra s [en]:
0,063 en
Artículo No.:
2B150.0041
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: 5/8 en
  • d2: 0,393 en
  • Presión F máx.1): ~ 34 lb
  • l1 -0,08: 0,669 en
  • l2: 0,657 en
  • Carrera s: 0,063 en
  • Alojamiento D H8: 5/8 en
  • x2): 0,126 en
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,526 oz
Posicionador Lateral

Material

Cuerpo

  • Aluminio Al

Muelle

  • Acero, pavonado

Vástago

  • Acero, cementado, cincado por galvanización

Características

Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado

Montaje

Instalación mediante presión.

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = dimensión de coordenadas,

s = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de la dimensión x:

y mayor o igual que l2 - d2/2,

entonces x = d2/2 - s

(valor x para este caso ver tabla)

o

y menor que l2 - d2/2,

entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 2B150.0041
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.