22150.1352 - Posicionador Lateral
con rosca, no herméticos, con rosca hembra

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Este artículo 22150.1352 - Posicionador Lateral con rosca, no herméticos, con rosca hembra / Muelle fuerte (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Presión F máx.1: ~ 200 N) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les con rosca, no herméticos, con rosca hembra (EH 22150.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Pre­sión F - máx.1) ~ [N]
Ca­rre­ra s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.1352
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle fuerte
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Presión F máx.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 14 g
Posicionador Lateral
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores laterales
d1: M18 x 1,5 mm
Artículo No.:
22150.0822
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Peso: 137 g

Material

Cuerpo

  • Acero, cincado

Arandela roscada

  • Acero, pavonado

Muelle

  • Acero, cincado por galvanización

Notas

Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.

Características

Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización

Montaje

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de x para piezas a mecanizar:

x = d2/2 - s

Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22150.1352
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.