Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les con rosca, herméticos

EH 22150.

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Herméticos contra las virutas y suciedad.

Su selección resultó en 36 aciertos

Ma­te­rial
Vás­ta­go
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Pre­sión F máx.2) ~ [N]
Ca­rre­ra s [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 20 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0410
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle suave
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 50 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0411
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 4,1 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0412
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 4,2 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 20 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0414
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle suave
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Presión F máx.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 5,6 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 50 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0415
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Presión F máx.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 6,3 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0416
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Presión F máx.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 6,6 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 20 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0418
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle suave
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 7,5 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 50 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0419
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 8,1 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.0420
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 8,7 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 40 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0430
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle suave
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 4,7 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 75 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0431
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 4,8 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0432
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 5,4 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 40 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0434
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle suave
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Presión F máx.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 6,5 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 75 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0435
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Presión F máx.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 6,9 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0436
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Presión F máx.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 7,6 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 40 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0438
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle suave
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 8,3 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 75 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0439
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 8,9 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.0440
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.0450
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle suave
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Presión F máx.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 150 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.0451
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Presión F máx.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 200 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.0452
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Presión F máx.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.0454
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle suave
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 28 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 150 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.0455
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle estándar
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Acero
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pre­sión F máx.2) ~ [N]:
~ 200 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.0456
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Presión F máx.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Posicionador Lateral

Material

Junta

  • CR

Cuerpo

  • Acero, cincado por galvanización

Muelle

  • Acero inoxidable
  • Acero, pavonado
  • Acero, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero, cementado, cincado por galvanización
  • Termoplástico POM, blanco
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores laterales
d1: M12
Artículo No.:
22150.0820
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M12
  • Peso: 76 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores laterales
d1: M18 x 1,5 mm
Artículo No.:
22150.0822
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Peso: 137 g

Características

Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable

Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado

Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización

Montaje

Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = dimensión de coordenadas,

s = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de la dimensión x:

y mayor o igual que l2 - d2/2,

entonces x = d2/2 - s

(valor x para este caso ver tabla)

o

y menor que l2 - d2/2,

entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – con rosca, herméticos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.