Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.
Este artículo 2B150.0226 - Posicionador Lateral con muelle de plástico y vástago - PULGADAS / Muelle estándar (d1: 7/16 en, d2: 0,236 en, Presión F máx.1: ~ 6,7 lb) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Laterales con muelle de plástico y vástago - PULGADAS (EH 2B150.)
1) valor medio estadístico
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
3) forma desviada del vástago (ver dibujo)
Cuerpo
Muelle
Vástago
Versión con muelle estándar = muelle rojo
Instalación mediante presión.
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = dimensión coordenada,
s = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de la dimensión x:
y mayor o igual que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s
o
y menor que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels