Pa­ti­nes Ar­ti­cu­la­dos

EH 22590.

Los patines articulados se pueden utilizar como pies o apoyos. No se pueden compensar superficies de rodamiento paralelas de hasta 15°.

Su selección resultó en 57 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Artículo No.:
22590.0542
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 117 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.0552
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 139 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Artículo No.:
22590.0556
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 175 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.0568
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 300 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.0572
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 399 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.0582
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 22 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 523 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.0588
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 22 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 759 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.0595
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 735 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.0598
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1041 g
show article view
Patines Articulados

Material

Rótula

  • Acero termotratado, templado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Patín

  • Acero termotratado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305
  • Termoplástico POM, blanco

Rótula con eje

  • Acero termotratado, templado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Contratuerca

  • Acero, pavonado, ISO 4032
  • Acero, pavonado, DIN 934
  • Acero Inoxidable A2, ISO 4032
  • Acero Inoxidable A2, DIN 934

Notas

Para las versiones d1 = M10 y M12 la contratuerca cumple con DIN 934.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22590. Patines Articulados
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.