Pa­ti­nes Ar­ti­cu­la­dos con antideslizante

EH 22590.

Los patines articulados se pueden utilizar como pies o apoyos. No se pueden compensar superficies de rodamiento paralelas de hasta 15°.

La cubierta plástica en el patín articulado evita el deslizamiento.

Su selección resultó en 57 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Artículo No.:
22590.1442
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
  • Peso: 165 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1452
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 35 kN
  • Peso: 252 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Artículo No.:
22590.1456
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 35 kN
  • Peso: 258 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1468
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
  • Peso: 440 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.1472
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
  • Peso: 600 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1482
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 55 kN
  • Peso: 762 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.1488
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 55 kN
  • Peso: 1080 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1495
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 65 kN
  • Peso: 1020 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.1498
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 65 kN
  • Peso: 1287 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
22590.1610
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Peso: 30 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
22590.1622
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
  • Peso: 71 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1638
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
  • Peso: 150 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Artículo No.:
22590.1642
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
  • Peso: 169 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1652
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
  • Peso: 227 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Artículo No.:
22590.1656
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
  • Peso: 258 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1668
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
  • Peso: 441 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.1672
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
  • Peso: 630 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1682
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
  • Peso: 762 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.1688
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
  • Peso: 1065 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1695
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 52 kN
  • Peso: 1000 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
22590.1698
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 52 kN
  • Peso: 1287 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
22590.1510
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 4 kN
  • Peso: 21 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
22590.1522
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 7 kN
  • Peso: 49 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1538
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Peso: 100 g
show article view
Patines Articulados

Material

Rótula

  • Acero de decoletaje, templado por inducción, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Tapa de goma

  • Goma, negra

Patín

  • Acero termotratado, templado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305
  • Termoplástico POM, blanco

Rótula con eje

  • Acero termotratado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Contratuerca

  • Acero, pavonado, ISO 4032
  • Acero, pavonado, DIN 934
  • Acero Inoxidable A2, ISO 4032
  • Acero Inoxidable A2, DIN 934

Notas

Para las versiones d1 = M10 y M12 la contratuerca cumple con DIN 934.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22590. Patines Articulados – con antideslizante
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.