22590.1682 - Patines Articulados
con antideslizante

Los patines articulados se pueden utilizar como pies o apoyos. No se pueden compensar superficies de rodamiento paralelas de hasta 15°.

La cubierta plástica en el patín articulado evita el deslizamiento.

Este artículo 22590.1682 - Patines Articulados con antideslizante / patín y rótula con eje de acero (d1: M20, l1: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­ti­nes Ar­ti­cu­la­dos con antideslizante (EH 22590.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.1682
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
  • Peso: 762 g
Patines Articulados

Material

Rótula con eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Tapa de goma

  • Goma, negra

Contratuerca

  • Acero Inoxidable A2, ISO 4032

Patín

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Para las versiones d1 = M10 y M12 la contratuerca cumple con DIN 934.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22590.1682
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.