Filtro de producto
Su selección resultó en 19 aciertos
Versión:
patín y rótula de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
8 kN
Más detalles
patín y rótula de acero inoxidable – croquis 1
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 6,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Peso: 79 g
show article view
Versión:
patín y rótula de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
14 kN
Más detalles
patín y rótula de acero inoxidable – croquis 1
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 8,5 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
Peso: 131 g
show article view
Versión:
patín y rótula de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
16 kN
Más detalles
patín y rótula de acero inoxidable – croquis 1
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 11,5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
Peso: 251 g
show article view
Versión:
patín y rótula de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
28 kN
Más detalles
patín y rótula de acero inoxidable – croquis 1
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 12,5 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
Peso: 324 g
show article view
Versión:
patín y rótula de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
36 kN
Más detalles
patín y rótula de acero inoxidable – croquis 1
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 13,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
Peso: 492 g
show article view
Versión:
patín y rótula de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
44 kN
Más detalles
patín y rótula de acero inoxidable – croquis 1
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 16,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
Peso: 784 g
show article view
Versión:
patín y rótula de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
52 kN
Más detalles
patín y rótula de acero inoxidable – croquis 1
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 20,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Capacidad de carga estática máx.: 52 kN
Peso: 1392 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
8 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
l1 : 60 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
l2 : 57 mm
h2 : 6,5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Peso: 93 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
14 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
l1 : 80 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
l2 : 76 mm
h2 : 8,5 mm
SW: 13 mm
Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
Peso: 163 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
16 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 95,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
Peso: 316 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
16 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 145,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
Peso: 340 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
28 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 94,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
Peso: 481 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
28 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 144,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
Peso: 510 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
36 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 94 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
Peso: 617 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
36 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 194 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
Peso: 905 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
44 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 92,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
Peso: 1125 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
44 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 192,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
Peso: 1408 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
52 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 91 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Capacidad de carga estática máx.: 52 kN
Peso: 1906 g
show article view
Versión:
patín y rótula con vástago de acero inoxidable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
52 kN
Más detalles
patín y rótula con vástago de acero inoxidable – croquis 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 200 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 191 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Capacidad de carga estática máx.: 52 kN
Peso: 2000 g
show article view
Material
Rótula
Patín
Rótula con eje
Contratuerca
Acero Inoxidable A2, ISO 4032
Acero Inoxidable A2, DIN 934
Notas
Para las versiones d1 = M10 y M12 la contratuerca cumple con DIN 934.
Ficha técnica EH 22590. Patines Articulados – con agujeros de fijación
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.