22353.1016 - Pasadores de Elevación con Rosca
autobloqueante, con grillete giratorio

Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete giratorio móvil y perno de bloqueo para brindar protección contra el desbloqueo involuntario. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. Por lo tanto, a diferencia de un cáncamo, no es necesario atornillar y desenroscar. El grillete giratorio siempre se alineará con la dirección de tracción de fuerza sin que el pasador gire. Esto evita que el dispositivo de elevación se salga de la rosca y el componente se pueda levantar de forma segura.

Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.

Este artículo 22353.1016 - Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueante, con grillete giratorio / (d1: M16, l1: 17 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca autobloqueante, con grillete giratorio (EH 22353.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Artículo No.:
22353.1016
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero inoxidable
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 12 mm
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Peso: 698 g
Pasadores de Elevación con Rosca

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Grillete

  • Acero inoxidable 1.4571

Muelle

  • Acero Inoxidable

Montaje

Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de elevación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de elevación con rosca a mano, hasta que se apoye completamente en la superficie de apoyo.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desenrosque el pasador de elevación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado.
  3. Retire el pasador de elevación con rosca.
  4. Suelte el botón.
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
Ficha técnica 22353.1016
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Breve Manual de Instrucciones para Pasadores de Elevación con Rosca con grillete giratorio (EH 22353.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original operating instructions threaded lifting pins
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tabla de Cargas Pasadores de Elevación con Rosca
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.