22420.0024 - Pasadores de Fijación
con empuñadura de botón

Para una rápida fijación, bloqueo, ajuste, reposición y sujeción en orificios ciegos (H11) sin casquillos de posicionamiento adicionales.

Rápido y fácil de liberar para las conexiones que se realizan repetidamente. Uso flexible porque las bolas se sujetan entre el eje y el agujero.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Este artículo 22420.0024 - Pasadores de Fijación con empuñadura de botón / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Fi­ja­ción con empuñadura de botón (EH 22410. /EH 22420.)

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to2) mín. [kN]:
35 kN
Artículo No.:
22420.0024
Documentos
Pasadores de Fijación
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Fuerza de sujeción1) mín. Acero, suave: 120 N
  • Alojamiento H11: 6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 15 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento2) mín.: 35 kN
Pasadores de Fijación

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Empuñadura

  • Aluminio, negro similar a RAL 9005

Botón

  • Acero templado, nitrurado, amarillo similar a RAL 1016

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

El pasador de fijación no se debe utilizar para levantar cargas.

Montaje

Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado
  2. Inserte el pasador de elevación
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original)

Desmontaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Retire el pasador de elevación. 
  3. Suelte el botón.

Procedimiento

Los pasadores de fijación se pueden utilizar en agujeros ciegos. Las fuerzas de sujeción logradas en un orificio H11 dependen del material de la contraparte:

  • Acero, templado - mín. 30 N
  • Acero, blando - mín. 120 N
  • Acero inoxidable, blando - mín. 120 N
  • Al, aleación de aluminio - mín. 250 N
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22420.0024
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Variantes adicionales de este artículo


Accesorios

Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.

Otros productos

No cumple con RoHS

No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.