Para una rápida fijación, bloqueo, ajuste, reposición y sujeción en orificios ciegos (H11) sin casquillos de posicionamiento adicionales.
Rápido y fácil de liberar para las conexiones que se realizan repetidamente. Uso flexible porque las bolas se sujetan entre el eje y el agujero.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.
Este artículo 22410.0056 - Pasadores de Fijación con empuñadura de botón / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +2 -1: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Fijación con empuñadura de botón (EH 22410. /EH 22420.)
1) La fuerza de sujeción depende del material de la contraparte - para más valores, consulte "funcionamiento"
2) Resistencia al cizallamiento similar a DIN 50141
Eje
Empuñadura
Botón
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
El pasador de fijación no se debe utilizar para levantar cargas.
Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.
Los pasadores de fijación se pueden utilizar en agujeros ciegos. Las fuerzas de sujeción logradas en un orificio H11 dependen del material de la contraparte:
Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.
No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos