22560.0012 - Patín
DIN 6311 y ejecución baja

Para combinar con espigas roscadas DIN 6632 con vástago de presión (EH 22540.)

Este artículo 22560.0012 - Patín DIN 6311 y ejecución baja / DIN 6311 con anilla de retención, forma S (d1: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Patines DIN 6311 y ejecución baja (EH 22560.)

Ver­sión
Ma­te­rial
cro­quis
d1 [mm]
Para es­pi­gas ros­ca­das con vás­ta­go de pre­sión DIN 6332 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Ma­te­rial:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
cro­quis:
1
d1 [mm]:
12 mm
Para es­pi­gas ros­ca­das con vás­ta­go de pre­sión DIN 6332 [mm]:
M6
Artículo No.:
22560.0012
Documentos
Patín
  • DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, Acero
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Para espigas roscadas con vástago de presión DIN 6332: M6
  • α mín.: 7°
  • Peso: 4,3 g
Patín

Material

  • Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada

Montaje

El patín debe estar montado de manera que la anilla de retención se encuentre en la parte estrecha del extremo del tornillo. La espiga roscada se inclina al máximo hacia el lado abierto de la anilla de retención y entonces se aprieta para el montaje.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22560.0012
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.