Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Versión:
cierre a la derecha
Más detalles
cierre a la derecha
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Peso: 33 g
show article view
Versión:
cierre a la derecha
Más detalles
cierre a la derecha
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Peso: 31 g
show article view
Versión:
cierre a la derecha
Más detalles
cierre a la derecha
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Peso: 103 g
show article view
Versión:
cierre a la derecha
Más detalles
cierre a la derecha
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Peso: 174 g
show article view
Versión:
cierre a la izquierda
Más detalles
cierre a la izquierda
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Peso: 34 g
show article view
Versión:
cierre a la izquierda
Más detalles
cierre a la izquierda
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Peso: 31 g
show article view
Versión:
cierre a la izquierda
Más detalles
cierre a la izquierda
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Peso: 103 g
show article view
Versión:
cierre a la izquierda
Más detalles
cierre a la izquierda
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Peso: 175 g
show article view
Montaje
No apropiado para soldarlo. Asegurarlo con vástagos.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.