22640.0102 - Pies
DIN 6320 con espiga roscada

Los pies según DIN 6320 se pueden utilizar tanto como un pie como un elemento de apoyo y tope.

La superficie de apoyo no tiene centro.

Este artículo 22640.0102 - Pies DIN 6320 con espiga roscada / (h: 40 mm, d1: M10) es una variante del grupo de artículos Pies DIN 6320 con espiga roscada (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artículo No.:
22640.0102
Documentos
Pies
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 32 Nm
  • Peso: 80 g
Pies

Material

  • Acero termotratado, no templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22640.0102
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.