22620.0211 - Conteras de Metal Duro
para agujero central

Elemento de base para montaje en dispositivos de fijación, mordazas, brazos de sujeción. 

Transmisión flotante de altas fuerzas de cierre, por ejemplo para piezas de forja o fundición. 

Este artículo 22620.0211 - Conteras de Metal Duro para agujero central / estriado (d1 n6: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Con­te­ras de Metal Duro para agujero central (EH 22620.)

Ver­sión
cro­quis
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
estriado
cro­quis:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
22620.0211
Documentos
Conteras de Metal Duro
  • estriado – croquis 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • Alojamiento D1 H7: 14 mm
  • Peso: 15 g
Conteras de Metal Duro

Material

Contera

  • Metal duro, estriado

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Montaje

Montaje mediante orificio, puede sujetarse con un tornillo.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22620.0211
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.