Cen­tra­do­res con orificio similar a DIN 6321

EH 22630.

Los soportes de forma cilíndrica son utilizados para colocar piezas en agujeros con tolerancias y también como topes y pies.

Los soportes planos se utilizan para compensar diferencias en tolerancia entre dos taladros, o definir el posicionamiento de piezas en una sola dirección.

Excepto el tamaño 6, seguridad adicional mediante posibilidades de fijación desde arriba y hacia abajo (también se puede utilizar para el desmontaje). Las dimensiones exteriores son similares a DIN 6321.

Su selección resultó en 28 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0250
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 30 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0251
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 44 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0252
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 41 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0253
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 62 g
show article view
Centradores

Material

  • Acero cementado, pavonado y rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22630. Centradores – con orificio similar a DIN 6321
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.