25120.0244 - Elementos de Ajuste de Altura
orientable

Para nivelar maquinas e instalaciones cuando las superficies de apoyo no son paralelas.

Para el ajuste vertical, los elementos de ajuste de altura autobloqueantes están equipados con una rosca de paso fino. Todos los elementos tienen un agujero pasante para su fijación. Utilizan un pestillo para limitar la máxima altura regulable.

Este artículo 25120.0244 - Elementos de Ajuste de Altura orientable / (d1: 26 mm, d2: 70 mm) es una variante del grupo de artículos Ele­men­tos de Ajus­te de Al­tu­ra orientable (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga máx. [kN]:
157 kN
Artículo No.:
25120.0244
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Carrera l3: ~ 10 mm
  • Para rosca: M24
  • Capacidad de carga estática máx.: 330 kN
  • Capacidad de carga máx.: 157 kN
  • Peso: 1114 g
Elementos de Ajuste de Altura
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave para ajuste vertical
para elemento de ajuste de altura
: llave para ajuste vertical
Para elemento nivelador de tamaño d2: 70 mm
Artículo No.:
25120.0985
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 70 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 68 mm – 75 mm
  • Peso: 253 g

Material

  • Acero termotratado, cincado por galvanización, cromatado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25120.0244
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.