Ele­men­tos de Ajus­te de Al­tu­ra alto

EH 25120.

Para la nivelación de máquinas e instalaciones.

Para el ajuste vertical, los elementos de ajuste de altura autobloqueantes están equipados con una rosca de paso fino. Todos los elementos tienen un agujero pasante para su fijación. Utilizan un pestillo para limitar la máxima altura regulable.

Su selección resultó en 13 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
30,7 kN
Artículo No.:
25120.0106
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Carrera l3: ~ 15 mm
  • Para rosca: M6
  • Capacidad de carga estática máx.: 40 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 30,7 kN
  • Peso: 68 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
55,7 kN
Artículo No.:
25120.0112
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Carrera l3: ~ 20 mm
  • Para rosca: M6
  • Capacidad de carga estática máx.: 65 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 55,7 kN
  • Peso: 161 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
48 kN
Artículo No.:
25120.0114
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Carrera l3: ~ 20 mm
  • Para rosca: M8
  • Capacidad de carga estática máx.: 65 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 48 kN
  • Peso: 152 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
37,9 kN
Artículo No.:
25120.0116
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Carrera l3: ~ 20 mm
  • Para rosca: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 65 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 37,9 kN
  • Peso: 142 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
92,9 kN
Artículo No.:
25120.0122
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Carrera l3: ~ 25 mm
  • Para rosca: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 120 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 92,9 kN
  • Peso: 371 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
80,4 kN
Artículo No.:
25120.0124
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Carrera l3: ~ 25 mm
  • Para rosca: M12
  • Capacidad de carga estática máx.: 120 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 80,4 kN
  • Peso: 356 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
45,5 kN
Artículo No.:
25120.0126
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Carrera l3: ~ 25 mm
  • Para rosca: M16
  • Capacidad de carga estática máx.: 120 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 45,5 kN
  • Peso: 326 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
136 kN
Artículo No.:
25120.0132
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Carrera l3: ~ 32 mm
  • Para rosca: M16
  • Capacidad de carga estática máx.: 210 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 136 kN
  • Peso: 835 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
25120.0134
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Carrera l3: ~ 32 mm
  • Para rosca: M20
  • Capacidad de carga estática máx.: 210 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 90 kN
  • Peso: 771 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
37 kN
Artículo No.:
25120.0136
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Carrera l3: ~ 32 mm
  • Para rosca: M24
  • Capacidad de carga estática máx.: 210 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 37 kN
  • Peso: 705 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
210 kN
Artículo No.:
25120.0142
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Carrera l3: ~ 40 mm
  • Para rosca: M20
  • Capacidad de carga estática máx.: 330 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 210 kN
  • Peso: 1421 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
157 kN
Artículo No.:
25120.0144
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Carrera l3: ~ 40 mm
  • Para rosca: M24
  • Capacidad de carga estática máx.: 330 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 157 kN
  • Peso: 1329 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Ca­rre­ra l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­dad de carga1) máx. [kN]:
53 kN
Artículo No.:
25120.0146
CAD
Documentos
Elementos de Ajuste de Altura
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Carrera l3: ~ 40 mm
  • Para rosca: M30
  • Capacidad de carga estática máx.: 330 kN
  • Capacidad de carga1) máx.: 53 kN
  • Peso: 1167 g
show article view
Elementos de Ajuste de Altura

Material

  • Acero termotratado, cincado por galvanización, cromatado
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave para ajuste vertical
para elemento de ajuste de altura
: llave para ajuste vertical
Para elemento nivelador de tamaño d2: 25 mm
Artículo No.:
25120.0981
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 25 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 25 mm – 28 mm
  • Peso: 45 g
Producto:
llave para ajuste vertical
para elemento de ajuste de altura
: llave para ajuste vertical
Para elemento nivelador de tamaño d2: 32 mm
Artículo No.:
25120.0982
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 32 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 30 mm – 32 mm
  • Peso: 46 g
Producto:
llave para ajuste vertical
para elemento de ajuste de altura
: llave para ajuste vertical
Para elemento nivelador de tamaño d2: 45 mm
Artículo No.:
25120.0983
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 45 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 45 mm – 50 mm
  • Peso: 156 g
Producto:
llave para ajuste vertical
para elemento de ajuste de altura
: llave para ajuste vertical
Para elemento nivelador de tamaño d2: 58 mm
Artículo No.:
25120.0984
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 58 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 58 mm – 62 mm
  • Peso: 250 g
Producto:
llave para ajuste vertical
para elemento de ajuste de altura
: llave para ajuste vertical
Para elemento nivelador de tamaño d2: 70 mm
Artículo No.:
25120.0985
herramienta de montaje
  • llave para ajuste vertical
  • Para elemento nivelador de tamaño d2: 70 mm
  • de la llave DIN 1810, forma A: 68 mm – 75 mm
  • Peso: 253 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25120. Elementos de Ajuste de Altura – alto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.