Filtro de producto
Su selección resultó en 29 aciertos
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: 217 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1087 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 45 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: 389 N/mm
Capacidad de carga máx.: 2430 N
Elasticidad: 6,25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 73 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: 250 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1873 N
Elasticidad: 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 90 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: 203 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1523 N
Elasticidad: 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 184 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Índice de elasticidad R: 361 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3610 N
Elasticidad: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 380 g
show article view
Material
Arandela de apoyo
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Casquillo roscado
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Cuerpo
Caucho natural (NR), negro
Tornillo
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Notas
Bajo carga de compresión, la medida d3 no excede el diámetro d1 .
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.