Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Más detalles
d1 : 16 mm
h: 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : 8 mm
s: 1 mm
Índice de elasticidad R: ~ 140 N/mm
Capacidad de carga máx.: 280 N
Elasticidad: ~ 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 1,9 g
show article view
Más detalles
d1 : 20 mm
h: 10 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : 9,5 mm
s: 1,2 mm
Índice de elasticidad R: ~ 148 N/mm
Capacidad de carga máx.: 370 N
Elasticidad: ~ 2,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 3,8 g
show article view
Más detalles
d1 : 25 mm
h: 12 mm
d2 : 6,4 mm
d3 : 11 mm
s: 1,6 mm
Índice de elasticidad R: ~ 210 N/mm
Capacidad de carga máx.: 630 N
Elasticidad: ~ 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 7,4 g
show article view
Más detalles
d1 : 35 mm
h: 16 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: ~ 345 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1380 N
Elasticidad: ~ 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 19 g
show article view
Más detalles
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: ~ 360 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1800 N
Elasticidad: ~ 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 31 g
show article view
Más detalles
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 10,5 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2,5 mm
Índice de elasticidad R: ~ 360 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1800 N
Elasticidad: ~ 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 37 g
show article view
Más detalles
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 19,5 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: ~ 577 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3460 N
Elasticidad: ~ 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 63 g
show article view
Más detalles
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 13 mm
d3 : 19,5 mm
s: 3 mm
Índice de elasticidad R: ~ 577 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3460 N
Elasticidad: ~ 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 79 g
show article view
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – cilíndrico, montaje frontal
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.