25160.0160 - Bisagras
con rosca de montaje

Estas bisagras se caracterizan por el diseño compacto y robusto y las roscas de montaje integradas.

Este artículo 25160.0160 - Bisagras con rosca de montaje / con rosca de fijación (b1: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras con rosca de montaje (EH 25160.)

Ma­te­rial
Ma­te­rial
Color
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Zamak, plata
Ma­te­rial:
Zamak
Color:
plata
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
25160.0160
Documentos
Bisagras
  • Zamak, plata
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Peso: 194 g
Bisagras

Material

Espiga Roscada

  • Acero inoxidable

Cuerpo

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Eje

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25160.0160
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.