Las diferentes versiones cubren muchas aplicaciones que requieren una carga baja.
Estas bisagras metálicas se caracterizan por su diseño sencillo y las diferentes versiones:
La versión sin agujeros se puede montar mediante soldadura o introduciendo un patrón de taladro específico.
Este artículo 25165.2050 - Bisagras alargada en ambos lados / con agujeros para tornillos avellanados (b1: 60 mm, l1: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras alargada en ambos lados (EH 25165.)
Cuerpo
Eje
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels