Bisagras acero inoxidable, alargada por un lado

EH 25162.

Estas bisagras de acero inoxidable se caracterizan por su diseño compacto.

Los pasadores de bisagra están prensados y, por lo tanto, son adecuados para su uso en caso de fuertes vibraciones y golpes.

Los emparejamientos de fricción apropiados de los componentes de la bisagra y la lubricación reducen la abrasión al mínimo.

La versión con escalones de centrado evita el deslizamiento lateral bajo cargas elevadas y, por lo tanto, protege los tornillos de fijación de fuerzas laterales inaceptables.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ma­te­rial
Color
Ver­sión
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional
cro­quis:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25162.0055
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional – croquis 1, mate
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 135 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional
cro­quis:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25162.0085
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional – croquis 1, mate
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 309 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional
cro­quis:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
25162.0015
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional – croquis 1, mate
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 677 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
negro
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional
cro­quis:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25162.0155
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional – croquis 1, negro
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 135 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
negro
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional
cro­quis:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25162.0185
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional – croquis 1, negro
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 309 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
negro
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional
cro­quis:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
25162.0115
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional – croquis 1, negro
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 677 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado
cro­quis:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25162.0060
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado – croquis 2, mate
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 142 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado
cro­quis:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25162.0090
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado – croquis 2, mate
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 317 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado
cro­quis:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
25162.0020
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado – croquis 2, mate
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 690 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
negro
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado
cro­quis:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25162.0160
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado – croquis 2, negro
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 142 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
negro
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado
cro­quis:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25162.0190
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado – croquis 2, negro
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 317 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
negro
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado
cro­quis:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
25162.0120
CAD
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado – croquis 2, negro
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 690 g
show article view
Bisagras

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4405, granallado
  • Acero inoxidable 1.4405, recubierto de plástico, negro similar a RAL 9005, estructura mate

Eje

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25162. Bisagras – acero inoxidable, alargada por un lado
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.