25162.0190 - Bisagras
acero inoxidable, alargada por un lado

Estas bisagras de acero inoxidable se caracterizan por su diseño compacto.

Los pasadores de bisagra están prensados y, por lo tanto, son adecuados para su uso en caso de fuertes vibraciones y golpes.

Los emparejamientos de fricción apropiados de los componentes de la bisagra y la lubricación reducen la abrasión al mínimo.

La versión con escalones de centrado evita el deslizamiento lateral bajo cargas elevadas y, por lo tanto, protege los tornillos de fijación de fuerzas laterales inaceptables.

Este artículo 25162.0190 - Bisagras acero inoxidable, alargada por un lado / unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado (b1: 90 mm, l1: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras acero inoxidable, alargada por un lado (EH 25162.)

Ma­te­rial
Color
Ver­sión
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
negro
Ver­sión:
unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado
cro­quis:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25162.0190
Documentos
Bisagras
  • unilateral con orificio de montaje adicional e insertos de centrado – croquis 2, negro
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 317 g
Bisagras

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4405, recubierto de plástico, negro similar a RAL 9005, estructura mate

Eje

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25162.0190
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.