23020.0581 - Tuercas para Ranuras en T
rombo, semi-acabado

Las tuercas para ranuras en T "rombo" no tienen que insertarse a lo largo, sino que pueden insertarse directamente en la ranura.

Este artículo 23020.0581 - Tuercas para Ranuras en T rombo, semi-acabado / (Tamaño de ranura en T: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas para Ra­nu­ras en T rombo, semi-acabado (EH 23020.)

Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23020.0581
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Tamaño de ranura en T: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 7,1 g
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero termotratado, brillante
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23020.0581
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.