Las tuercas hexagonales con base (tuerca con brida) se fabrican según DIN 6331.
Este artículo 23080.0006 - Tuercas Hexagonales con Base DIN 6331 (altura 1,5 d) / (d1: M6) es una variante del grupo de artículos Tuercas Hexagonales con Base DIN 6331 (altura 1,5 d) (EH 23080.)
1) Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.
2) Material no comprendido en la norma DIN.
Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels