Re­gle­tas-Guía con Agu­je­ro Pa­san­te con rosca interior

EH 23110.

Estas regletas pueden insertarse tanto en agujeros de centrado como en ranuras de posicionado y sirven para alinear dispositivos y elementos de sujeción en platos de máquinas.

Su selección resultó en 9 aciertos

Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]
d1 [mm]
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
30 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0110
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 10 mm
  • d1: 30 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 28 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0112
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 30 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0114
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 33 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0116
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 36 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0118
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 45 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0120
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 45 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
40 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0122
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 22 mm
  • d1: 40 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 54 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
28 mm
d1 [mm]:
42 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0128
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 28 mm
  • d1: 42 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 65 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
36 mm
d1 [mm]:
48 mm
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 1) [mm]:
1 2
Para ros­cas ISO 4762 (cro­qui­s 2) [mm]:
1 2
Artículo No.:
23110.0136
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 36 mm
  • d1: 48 mm
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Para roscas ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Peso: 86 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante

Material

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23110. Regletas-Guía con Agujero Pasante – con rosca interior
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.