Re­gle­tas-Guía con Agu­je­ro Pa­san­te

EH 23110.

Los dados de alineación sirven para posicionar dispositivos y elementos de sujeción sobre platos de máquinas con ranuras en T según el DIN 650.

Su selección resultó en 9 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]
Para ros­cas ISO 4762 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
medida 10 - 12
cro­quis:
1
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
10 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0010
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 10 - 12 – croquis 1
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 10 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 19 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Ver­sión:
medida 10 - 12
cro­quis:
1
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
12 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0012
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 10 - 12 – croquis 1
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 12 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 20 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Ver­sión:
medida 14 - 18 
cro­quis:
2
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
14 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0014
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 14 - 18  – croquis 2
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 14 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 28 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Ver­sión:
medida 14 - 18 
cro­quis:
2
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
16 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0016
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 14 - 18  – croquis 2
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 16 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 30 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Ver­sión:
medida 14 - 18 
cro­quis:
2
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
18 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0018
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 14 - 18  – croquis 2
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 18 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 32 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Ver­sión:
medida 22-36
cro­quis:
3
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
22 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0022
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 22-36 – croquis 3
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 22 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 58 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Ver­sión:
medida 22-36
cro­quis:
3
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
24 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0024
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 22-36 – croquis 3
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 24 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 63 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Ver­sión:
medida 22-36
cro­quis:
3
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
28 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0028
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 22-36 – croquis 3
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 28 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 68 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante
Ver­sión:
medida 22-36
cro­quis:
3
Má­qui­na de ta­ma­ño de ra­nu­ra en T b h6 [mm]:
36 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23110.0036
CAD
Documentos
Regletas-Guía con Agujero Pasante
  • medida 22-36 – croquis 3
  • Máquina de tamaño de ranura en T b h6: 36 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 81 g
show article view
Regletas-Guía con Agujero Pasante

Material

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado

Referencias

Para la medida 20 por favor consulten 23130.0020.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23110. Regletas-Guía con Agujero Pasante
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.