23130.0014 - Dados Planos

Los dados de alineación sirven para posicionar dispositivos y elementos de sujeción sobre platos de máquinas con ranuras en T según el DIN 650.

Este artículo 23130.0014 - Dados Planos / (b h6: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Dados Pla­nos (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
Para ros­cas ISO 4762 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6
Artículo No.:
23130.0014
Documentos
Dados Planos
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6
  • Peso: 18 g
Dados Planos

Material

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado

Montaje

Se atornillan en las ranuras del dispositivo y son útiles cuando éstos son montados en máquinas con ranuras iguales.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23130.0014
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.