Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Para roscas ISO 4762 [mm]:
M4
Más detalles
b h6: 10 mm
h: 8 mm
l: 20 mm
d1 : 4,5 mm
Para roscas ISO 4762: M4
Peso: 11 g
show article view
Para roscas ISO 4762 [mm]:
M5
Más detalles
b h6: 12 mm
h: 8 mm
l: 20 mm
d1 : 5,5 mm
Para roscas ISO 4762: M5
Peso: 11 g
show article view
Para roscas ISO 4762 [mm]:
M6
Más detalles
b h6: 14 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
Para roscas ISO 4762: M6
Peso: 18 g
show article view
Para roscas ISO 4762 [mm]:
M6
Más detalles
b h6: 16 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
Para roscas ISO 4762: M6
Peso: 22 g
show article view
Para roscas ISO 4762 [mm]:
M6
Más detalles
b h6: 18 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
Para roscas ISO 4762: M6
Peso: 25 g
show article view
Para roscas ISO 4762 [mm]:
M6
Más detalles
b h6: 20 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
Para roscas ISO 4762: M6
Peso: 29 g
show article view
Para roscas ISO 4762 [mm]:
M6
Más detalles
b h6: 22 mm
h: 12 mm
l: 32 mm
d1 : 6,6 mm
Para roscas ISO 4762: M6
Peso: 60 g
show article view
Para roscas ISO 4762 [mm]:
M6
Más detalles
b h6: 24 mm
h: 12 mm
l: 32 mm
d1 : 6,6 mm
Para roscas ISO 4762: M6
Peso: 65 g
show article view
Material
Acero, cementado, pavonado, rectificado
Montaje
Se atornillan en las ranuras del dispositivo y son útiles cuando éstos son montados en máquinas con ranuras iguales.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.