Dados-Guía DIN 2079

EH 23100.

Estos bloques de accionamiento se fabrican según DIN 2079.

Su selección resultó en 10 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ca­be­za de pa­sa­dor N°
Para ros­cas ISO 4762 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A
cro­quis:
1
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
30
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Artículo No.:
23100.0030
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A – croquis 1
  • Cabeza de pasador N°: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Peso: 26 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A
cro­quis:
1
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
40
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Artículo No.:
23100.0040
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A – croquis 1
  • Cabeza de pasador N°: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Peso: 32 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A
cro­quis:
1
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
45
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Artículo No.:
23100.0045
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A – croquis 1
  • Cabeza de pasador N°: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • Para roscas ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Peso: 40 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A
cro­quis:
1
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
50 – 55
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artículo No.:
23100.0050
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A – croquis 1
  • Cabeza de pasador N°: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Para roscas ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Peso: 88 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A
cro­quis:
1
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
60
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artículo No.:
23100.0060
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador del nº. 30 al 60, forma A – croquis 1
  • Cabeza de pasador N°: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Para roscas ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Peso: 181 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador nº. 60 forma B
cro­quis:
2
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
60
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artículo No.:
23100.0160
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador nº. 60 forma B – croquis 2
  • Cabeza de pasador N°: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Para roscas ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Peso: 140 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador nº. 30 al 50, forma C
cro­quis:
3
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
30
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artículo No.:
23100.0230
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador nº. 30 al 50, forma C – croquis 3
  • Cabeza de pasador N°: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Peso: 32 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador nº. 30 al 50, forma C
cro­quis:
3
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
40
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artículo No.:
23100.0240
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador nº. 30 al 50, forma C – croquis 3
  • Cabeza de pasador N°: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • Para roscas ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Peso: 40 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador nº. 30 al 50, forma C
cro­quis:
3
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
45
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Artículo No.:
23100.0245
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador nº. 30 al 50, forma C – croquis 3
  • Cabeza de pasador N°: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • Para roscas ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Peso: 48 g
show article view
Dados-Guía
Ver­sión:
para cabeza de pasador nº. 30 al 50, forma C
cro­quis:
3
Ca­be­za de pa­sa­dor N°:
50
Para ros­cas ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Artículo No.:
23100.0250
CAD
Documentos
Dados-Guía
  • para cabeza de pasador nº. 30 al 50, forma C – croquis 3
  • Cabeza de pasador N°: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • Para roscas ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Peso: 90 g
show article view
Dados-Guía

Material

  • Acero de aleación cementado, pavonado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23100. Dados-Guía – DIN 2079
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.