Los tensores flotantes con sujeción y bloqueo independiente se utilizan para fijar y sostener puntos de sujeción adicionales en piezas extremadamente flexibles y delicadas. Ambas fuerzas, de apoyo y bloqueo, pueden diseñarse individualmente.
Las ventajas de los tensores flotantes son:
Este artículo 23320.0010 - Tensores Flotantes diseño compacto, sujeción y bloqueo independientes M 12 / () es una variante del grupo de artículos Tensores Flotantes diseño compacto, sujeción y bloqueo independientes M 12 (EH 23320.)
Cuerpo ajustable
Cuerpo
Mordazas de sujeción
Para situaciones de sujeción especiales, las mordazas estándar suministradas pueden ser modificadas o reemplazadas (vea el dibujo del catálogo; rosca ISO 4762 - M8 - 12.9, M máx. = 43 Nm).
Pueden obtenerse como accesorio mordazas intercambiables con la altura de sujeción incrementada - referencia 23320.0050 - .0058, así como mordazas de cierre, referencia 23320.0148-.0156.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels