Las mordazas de sujeción pueden utilizarse para los tensores flotantes 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 y 23320.0014.
Este artículo 23320.0050 - Mordazas Estándar de Sujeción para tensor flotante M 12 / mordaza estándar inferior () es una variante del grupo de artículos Mordazas Estándar de Sujeción para tensor flotante M 12 (EH 23320.)
Cuando se utilicen mordazas especiales hechas por uno mismo, es importante insertar el tornillo de apriete (M 8-12.9, 43 Nm) con una profundidad de 10 mm en el alojamiento de la mordaza superior y con una profundidad de 9 mm de profundidad en el alojamiento de la mordaza inferior.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores