Mor­da­zas Rá­pi­das Ver­ti­ca­les giratoria, tamaño 32

EH 23310.

Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápido y cómodo de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual.

Las mordazas verticales tienen las siguientes ventajas:

  • Un bloqueo rápido mediante el tornillo ajustable, la empuñadura graduable o la excéntrica.
  • Fácil y rápido cambio de la pieza bloqueada al girar la mordaza a derecha o izquierda. El anillo de posicionamiento 23310.0348 permite un ajuste infinitamente variable.
  • El uso del anillo de posicionamiento 23310.0348 permite una sujeción precisa repetible. Aquí h1 min. aumenta en al menos 6 mm (carrera menos 6 mm).
  • Diseño muy compacto que ocupa poco espacio.
  • Fácil adaptación incluso a grandes alturas de fijación mediante los cilindros de ajuste.

Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.

Su selección resultó en 6 aciertos

Ver­sión
d2 [mm]
h1 [mm]
Ca­rre­ra [mm]
Fuer­za de cie­rre [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con empuñadura graduable con cojinete axial
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23310.0040
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con empuñadura graduable con cojinete axial – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Fuerza de cierre1): 4,5 kN
  • Peso: 729 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con empuñadura graduable con cojinete axial
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23310.0043
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con empuñadura graduable con cojinete axial – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Fuerza de cierre1): 4,5 kN
  • Peso: 838 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
7,5 kN
Artículo No.:
23310.0041
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Par de apriete máx.: 12 Nm
  • Fuerza de cierre: 7,5 kN
  • Peso: 512 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
7,5 kN
Artículo No.:
23310.0044
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Par de apriete máx.: 12 Nm
  • Fuerza de cierre: 7,5 kN
  • Peso: 620 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con mordaza de cierre excéntrica, ajustable
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
3 kN
Artículo No.:
23310.0042
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con mordaza de cierre excéntrica, ajustable – croquis 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Fuerza de cierre1): 3 kN
  • Peso: 559 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con mordaza de cierre excéntrica, ajustable
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
3 kN
Artículo No.:
23310.0045
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con mordaza de cierre excéntrica, ajustable – croquis 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Fuerza de cierre1): 3 kN
  • Peso: 666 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales

Material

Brida

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Palanca de tracción

  • Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate
  • Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005

Referencias

La altura de bloqueo puede ser mayor con los cilindros de regulación de altura EH 23310. y rebajarse utilizando los elementos de bloqueo, por ejemplo EH 22730.

Montaje

Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:

  1. En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
  2. Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación

El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23310. Mordazas Rápidas Verticales – giratoria, tamaño 32
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordazas Rápidas Verticales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.