23111.0025 - Pasadores de Sujeción y Posición

Los pasadores de sujeción y posición permiten una rápida sujeción, fijación, ajuste y cambio de piezas a mecanizar, platos de fijación, sistemas de unión, etc.

Este artículo 23111.0025 - Pasadores de Sujeción y Posición / (d1 -0,02 -0,05: 25 mm, l1 +0,6: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Su­je­ción y Po­si­ción (EH 23111.)

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Para pla­tos base - ±0,05 [mm]
Fuer­za de su­je­ción [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23111.0025
Documentos
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 8 kN
  • Peso: 270 g
Pasadores de Sujeción y Posición

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado

Procedimiento

Mediante el tornillo de apriete, el pasador de sujeción y posición se centra y fija con cuatro bolas en el casquillo de posicionamiento. El tornillo de apriete se puede ajustar manualmente mediante una empuñadura manual (Referencia 23111.0900/.0902) o mediante una llave hexagonal.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23111.0025
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones Breve de Pasadores de Sujeción y Posición (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.