La empuñadura manual permite un funcionamiento fácil y rápido del pasador de sujeción y posición.
Este artículo 23111.0900 - Empuñaduras Manuales para posicionar pasadores de sujeción / (Para tornillo Ø: 16 mm/20 mm, d1: 60 mm, l1: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Empuñaduras Manuales para posicionar pasadores de sujeción (EH 23111.)
La empuñadura se fija al pasador de sujeción con un tornillo de M 4 (incluido).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores