23111.0884 - Casquillos de Posicionamiento
para pasadores de sujeción y posición, para atornillar

Estos casquillos para el posicionamiento de los pasadores de sujeción están montados en la contraparte.

Este artículo 23111.0884 - Casquillos de Posicionamiento para pasadores de sujeción y posición, para atornillar / (d1 F6: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to para pasadores de sujeción y posición, para atornillar (EH 23111.)

Ma­te­rial
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4112, templado
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Artículo No.:
23111.0884
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Alojamiento D2 H7: 45 mm
  • Alojamiento D5: M5
  • Alojamiento D8 +1: 25 mm
  • Alojamiento D9: 46,5 mm
  • Alojamiento T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Alojamiento T2: 22 mm
  • Alojamiento T3: 12 mm
  • Peso: 132 g
Casquillos de Posicionamiento

Material

  • Acero inoxidable 1.4112, templado

Montaje

Los casquillos de posicionamiento con tornillo, para pasadores de sujeción y posición se insertan en la mesa de mecanizado o en la placa base y se atornillan.

Se suministra con tornillos de montaje.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23111.0884
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones Breve de Pasadores de Sujeción y Posición (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.