Las bridas de fijación - presión son particularmente adecuadas para la sujeción horizontal y vertical. De construcción compacta, permiten una sujeción sin interferencias geométricas.
Este artículo 23250.0116 - Bridas de Fijación - Presión / brida de fijación-presión doble, mordaza de cierre estriada, de dos lados (d1: M16) es una variante del grupo de artículos Bridas de Fijación - Presión (EH 23250.)
Cuerpo
Tornillo
Muelle
Mordazas de sujeción
Para más bridas de fijación -presión, por favor consulte el capítulo "Sistema de Sujeción Múltiple"
Pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical.
Cerrando el tornillo de apriete, las dos bridas de fijación separan y aprietan la pieza a mecanizar contra un tope fijo. La ejecución de doble cuña permite obtener una fuerza de cierre suplementaria vertical. Los desplazamientos son los siguientes: para M 5 = ±0,5, M 8 ±0,5 ; M 12 = ±1 y M 16 = ±1,5. Las bridas de fijación pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical.
Las tuercas en T EH 23010. deben pedirse por separado.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels