23390.0232 - Mordazas de Cierre Excéntricas
con rosca macho

Para un rápido bloqueo y desbloqueo de piezas a mecanizar.

Al utilizar la versión "ajustable" (croquis 2) la posición de la empuñadura puede moverse.

Este artículo 23390.0232 - Mordazas de Cierre Excéntricas con rosca macho / con rosca macho (l: 63 mm, d2: M5) es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas de Cie­rre Ex­cén­tri­cas con rosca macho (EH 23390.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
l [mm]
d2 [mm]
h1 máx. en po­si­ción de su­je­ción [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 máx. en po­si­ción de su­je­ción [mm]:
25 mm
Artículo No.:
23390.0232
Documentos
Mordazas de Cierre Excéntricas
  • con rosca macho – croquis 1, Acero inoxidable
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 máx. en posición de sujeción: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 máx.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Carrera s a 90º posición de la palanca: 0,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 63 g
Mordazas de Cierre Excéntricas

Material

Pletina

  • Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio

Empuñadura

  • Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005

Partes internas

  • Acero inoxidable 1.4305

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Tuerca de ajuste

  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23390.0232
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.