23390.0123 - Mordazas de Cierre Excéntricas
con rosca macho

Para un rápido bloqueo y desbloqueo de piezas a mecanizar.

Al utilizar la versión "ajustable" (croquis 2) la posición de la empuñadura puede moverse.

Este artículo 23390.0123 - Mordazas de Cierre Excéntricas con rosca macho / con rosca macho, ajustable (l: 82 mm, d2: M8) es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas de Cie­rre Ex­cén­tri­cas con rosca macho (EH 23390.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
l [mm]
d2 [mm]
h1 máx. en po­si­ción de su­je­ción [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, ajustable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 máx. en po­si­ción de su­je­ción [mm]:
40 mm
Artículo No.:
23390.0123
Documentos
Mordazas de Cierre Excéntricas
  • con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 máx. en posición de sujeción: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 máx.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Rango de regulación h3 mín.: 2,5 mm
  • Carrera s a 90º posición de la palanca: 1 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 149 g
Mordazas de Cierre Excéntricas

Material

Pletina

  • Termoplástico POM, reforzado con fibra de vidrio

Empuñadura

  • Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005

Partes internas

  • Acero, cincado por galvanización

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización

Tuerca de ajuste

  • Acero, cincado por galvanización
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23390.0123
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.