23390.0101 - Mordazas de Cierre Excéntricas
con rosca hembra

Para un rápido bloqueo y desbloqueo de piezas a mecanizar.

Al utilizar la versión "ajustable" (croquis 2) la posición de la empuñadura puede moverse.

Este artículo 23390.0101 - Mordazas de Cierre Excéntricas con rosca hembra / con rosca hembra, ajustable (l: 63 mm, d1: M6) es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas de Cie­rre Ex­cén­tri­cas con rosca hembra (EH 23390.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
l [mm]
d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra, ajustable
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Artículo No.:
23390.0101
Documentos
Mordazas de Cierre Excéntricas
  • con rosca hembra, ajustable – croquis 2, Acero
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 máx.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Rango de regulación h3 mín.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 mín. en posición de sujeción: 3 mm
  • Carrera s a 90º posición de la palanca: 0,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 65 g
Mordazas de Cierre Excéntricas

Material

Pletina

  • Termoplástico POM, reforzado con fibra de vidrio

Empuñadura

  • Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005

Parte roscada

  • Acero, cincado por galvanización

Partes internas

  • Acero, cincado por galvanización

Tuerca de ajuste

  • Acero, cincado por galvanización
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23390.0101
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.