Su selección resultó en 54 aciertos
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 8 mm
- l1: 63 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 30 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 8 mm
- l1: 80 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 34 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 8 mm
- l1: 100 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 39 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 10 mm
- l1: 80 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 50 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 10 mm
- l1: 100 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 62 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 10 mm
- l1: 125 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 76 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 96 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 118 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 149 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 157 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 203 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 251 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 16 mm
- l1: 160 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 310 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 16 mm
- l1: 200 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 326 g
show article view
Versión:
con pomo esférico
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con pomo esférico – croquis 1, Acero
- d1: 16 mm
- l1: 250 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 397 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 8 mm
- l1: 63 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 26 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 8 mm
- l1: 80 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 33 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 8 mm
- l1: 100 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 42 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 10 mm
- l1: 80 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 50 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 10 mm
- l1: 100 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 62 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 10 mm
- l1: 125 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 78 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 81 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 103 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 133 g
show article view
Material
Palanca de engranaje
- Acero, cincado por galvanización, pasivado
- Acero inoxidable 1.4305, mate
Bola
- Baquelita PF 31, negro, DIN 319
Manilla cilíndrica
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada