23380.0012 - Manillas Excéntricas Dobles
con eje de articulación

Bridaje posible hacia los dos lados. 

Este artículo 23380.0012 - Manillas Excéntricas Dobles con eje de articulación / (Diámetro del taladro: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Ma­ni­llas Ex­cén­tri­cas Do­bles con eje de articulación (EH 23380.)

Diá­me­tro del ta­la­dro [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Diá­me­tro del ta­la­dro [mm]:
12 mm
Artículo No.:
23380.0012
Documentos
Manillas Excéntricas Dobles
  • Diámetro del taladro: 12 mm
  • Peso: 341 g
Manillas Excéntricas Dobles

Material

Eje de articulación

  • Acero, cementado

Empuñadura

  • Acero de aleación cementado, endurecido, pavonado

Anillo de seguridad

  • Acero para muelles

Referencias

Se pueden combinar con los tornillos de articulación DIN 444, M 12 (EH 22980).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23380.0012
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.