23400.0105 - Ejes de Articulación

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
Artículo No.:
23400.0105
Documentos
Ejes de Articulación
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • Peso: 21 g
Ejes de Articulación

Material

Eje de articulación

  • Acero inoxidable 1.4021, termotratado

Anillo de seguridad

  • Acero inoxidable 1.4310

Referencias

Adecuados para las manillas excéntricas EH 23390. y aplicaciones similares.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23400.0105
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.