23270.0104 - Blocajes Hexagonales Excéntricos

El blocaje hexagonal excéntrico presenta una gran fuerza de sujeción para alturas de bloqueo bajas. El cuerpo de latón garantiza una sujeción cuidadosa y al mismo tiempo segura.

Este artículo 23270.0104 - Blocajes Hexagonales Excéntricos / (d1: M4) es una variante del grupo de artículos Blo­ca­jes He­xa­go­na­les Ex­cén­tri­cos (EH 23270.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Fuer­za de cie­rre - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Latón
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
0,9 kN
Artículo No.:
23270.0104
Documentos
Blocajes Hexagonales Excéntricos
  • Latón
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • SW SW1: 7,93 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 0,9 kN
  • Par de apriete máx.: 2,5 Nm
  • Peso: 3,5 g
Blocajes Hexagonales Excéntricos

Material

Tornillo excéntrico

  • Acero

Cuerpo

  • Latón

Notas

La cabeza del tornillo excéntrico puede sobresalir ligeramente del cuerpo (h1).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23270.0104
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.