23220.0300 - Soportes de Compensación

El soporte de compensación se utiliza para dar apoyo extra en los puntos de fijación de los componentes.

Los beneficios del soporte de compensación son:

  • Apoyo y soporte de componentes inestables, sin deformación
  • Evita vibraciones durante el mecanizado
  • Construcción compacta y baja
  • Apoyo que no deforma las piezas en bruto
  • Soporte en nervios y molduras para reforzar los componentes sujetos
  • Fácil manejo
  • El diseño plano y largo permite la sujeción con una empuñadura graduable también fuera del área de trabajo.

Este artículo 23220.0300 - Soportes de Compensación / (b3: 13 mm, l1: 300 mm) es una variante del grupo de artículos So­por­tes de Com­pen­sa­ción (EH 23220.)

b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Ca­rre­ra s [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Ca­rre­ra s [mm]:
6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
23220.0300
Documentos
Soportes de Compensación
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Carrera s: 6 mm
  • Capacidad de carga máx.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Peso: 2448 g
Soportes de Compensación

Material

Empuñadura

  • Zamak

Brida

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado

Procedimiento

  1. Liberando la empuñadura graduable, el soporte de compensación contacta la pieza con un muelle suave.
  2. Cerrando la empuñadura graduable, el cierre se enclava sin hacer movimiento.
  3. Tras sacar la pieza mecanizada, liberar la empuñadura graduable; poner el soporte de compensación en su punto de partida y bloquearlo con la empuñadura graduable.

Pies o apoyos roscados pueden roscarse en el soporte de compensación con el fin de ajustar la altura.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23220.0300
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.