23220.0160 - Soportes de Compensación

El soporte de compensación se utiliza para dar apoyo extra en los puntos de fijación de los componentes.

Los beneficios del soporte de compensación son:

  • Apoyo y soporte de componentes inestables, sin deformación
  • Evita vibraciones durante el mecanizado
  • Construcción compacta y baja
  • Apoyo que no deforma las piezas en bruto
  • Soporte en nervios y molduras para reforzar los componentes sujetos
  • Fácil manejo
  • El diseño plano y largo permite la sujeción con una empuñadura graduable también fuera del área de trabajo.

Este artículo 23220.0160 - Soportes de Compensación / short version, with one slot (b3: 17 mm, l1: 75 mm) es una variante del grupo de artículos So­por­tes de Com­pen­sa­ción (EH 23220.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Ca­rre­ra s [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga - máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
short version, with one slot
cro­quis:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Ca­rre­ra s [mm]:
11 mm
Ca­pa­ci­dad de carga máx. [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23220.0160
Documentos
Soportes de Compensación
  • short version, with one slot – croquis 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Carrera s: 11 mm
  • Capacidad de carga máx.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Peso: 1491 g
Soportes de Compensación

Material

Empuñadura

  • Zamak

Brida

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado

Procedimiento

  1. Liberando la empuñadura graduable, el soporte de compensación contacta la pieza con un muelle suave.
  2. Cerrando la empuñadura graduable, el cierre se enclava sin hacer movimiento.
  3. Tras sacar la pieza mecanizada, liberar la empuñadura graduable; poner el soporte de compensación en su punto de partida y bloquearlo con la empuñadura graduable.

Pies o apoyos roscados pueden roscarse en el soporte de compensación con el fin de ajustar la altura.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23220.0160
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.