El soporte de compensación se utiliza para dar apoyo extra en los puntos de fijación de los componentes.
Los beneficios del soporte de compensación son:
Este artículo 23220.0110 - Soportes de Compensación / short version, with one slot (b3: 11 mm, l1: 150 mm) es una variante del grupo de artículos Soportes de Compensación (EH 23220.)
Más detalles
Empuñadura
Brida
Pies o apoyos roscados pueden roscarse en el soporte de compensación con el fin de ajustar la altura.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Pasadores de elevación con empuñadura Soporte de compensación Posicionadores de Empuje Accesorios para posicionadores Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados