23190.0048 - Bridas
con superficie lisa, similar a DIN 6314

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6314 con superficie lisa se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

La superficie lisa protege la pieza a mecanizar de daños. Con la combinación de la tuerca DIN 6330 B (EH 23070.), del asiento cónico DIN 6319 G (EH 23050.), en el tornillo de apriete y el patín DIN 6311 (EH 22560. extraíble) en la base del tornillo de regulación, compensa la falta de paralelismo. La brida puede ser utilizada por las dos superficies (suave/dura).

Este artículo 23190.0048 - Bridas con superficie lisa, similar a DIN 6314 / con tornillo regulable y pasador de apriete (Dimensión nominal b1: 18 mm, a1: 25 mm, l3: 160 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas con superficie lisa, similar a DIN 6314 (EH 23190.)

Ver­sión
cro­quis
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
Artículo No.:
23190.0048
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1650 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 12 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 87 mm
  • Tamaño de ranura en T: 18 mm
Bridas

Material

Cara suave

  • Latón, soldado

Brida

  • Acero termotratado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23190.0048
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.